Overspændingsafleder type 2 - VAL-MS 230/1+1-FM - 2804432

Overspændingsafleder til 3-leder-strømforsyningssystemer (L1, N, PE), bestående af grunddel med FM-kontakt og beskyttelsesstik, til montage på NS 35.

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Valgfri med/uden jordpotentialfri fjernmeldekontakt
  • Mekanisk kodning af alle indbygningspladser
  • Type 2-afleder med flere kanaler
  • Universelt stikbare overspændingsafledere type 2
  • Adskilleanordning på hvert enkelt stik
  • Optisk, mekanisk statusvisning af de enkelte afledere
Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 2804432
Pakningsstørrelse 1 STK
Katalogside Side 53 (C-4-2017)
GTIN 4046356317818
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 249,000 g
Toldtarifnummer 85363010