Overspændingsbeskyttelses-reservemodul type 2 - VAL-SQ SE 200-347/600Y/FM - 2804131

Overspændingsbeskyttelsesenhed til 347/600 V-trekantkonfigurationer, som normalt anvendes til beskyttelse af lokaltilslutningen. Styretavlen med NEMA-klassificering omfatter en monitor med overspændingstæller, status-‎LED'er og akustisk alarm med mulighed for fjernovervågning. Hybrid Sine Wave Tracking yder en 200 kA overspændingsbeskyttelse.

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Artikelbeskrivelse

Overspændingsbeskyttelsesenhed til lokal tilslutnings-beskyttelse af 347/600 V AC-systemer med 200 kA-beskyttelse

Varedata

Bestillingsnøgle 2804131
Pakningsstørrelse 1
Katalogside Side 68 (TT-2009)
GTIN 4046356317252
Toldtarifnummer 85363030