Overspændingsbeskyttelses-reservemodul type 2 - VAL-SQ SE 200-120/240-208D/FM - 2803988

Overspændingsbeskyttelsesenhed til 120/240 V-High-Leg-Delta-konfigurationer, som normalt anvendes til beskyttelse af lokaltilslutningen. Styretavlen med NEMA-klassificering omfatter en monitor med overspændingstæller, status-‎LED'er og akustisk alarm med mulighed for fjernovervågning. Hybrid Sine Wave Tracking yder en 200 kA overspændingsbeskyttelse.

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Artikelbeskrivelse

Overspændingsbeskyttelsesenhed til 120/240 V AC-Hig-Leg-Delta-konfigurationer med 200 kA-beskyttelse..

Varedata

Bestillingsnøgle 2803988
Pakningsstørrelse 1
Katalogside Side 69 (TT-2009)
GTIN 4046356317108
Toldtarifnummer 85363030