Overspændingsbeskyttelsesenhed type 2 - VAL-MS 350/10/3+1-FM - 2803603

Overspændingsafleder til 5-leder-strømforsyningssystemer (L1, L2, L3, N, PE), bestående af grunddel med FM-kontakt og beskyttelsesstik, til montage på NS 35.

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Dine fordele

  • Valgfri med/uden jordpotentialfri fjernmeldekontakt
  • Løsninger i området omkring den lavere effektklasse
  • Mekanisk kodning af alle indbygningspladser
  • Type 2-afleder med flere kanaler
  • Adskilleanordning på hvert enkelt stik
  • Optisk, mekanisk statusvisning af de enkelte afledere
  • Universelt stikbare overspændingsafledere type 2
Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 2803603
Pakningsstørrelse 1
Katalogside Side 40 (TT-2011)
GTIN 4046356301978
Toldtarifnummer 85363010