Overspændingsbeskyttelsesenhed - DT-TELE-SHDSL - 2801593

Beskyttelsesadapter med overspændingsbeskyttelse af to SHDSL-telekommunikationsgrænseflader (porte). Tilslutning: RJ45 (RJ12/RJ11) og stikbar skrueklemme (COMBICON). Kan alternativt klipses på bæreskinnen.

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 2801593
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle CL3221 -
Katalogside Side 162 (C_4_2017)
GTIN 4046356868457
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 320,000 g
Toldtarifnummer 85363010