Overspændingsbeskyttelsesenhed-sæt - PV-SET 4ST/1000DC/F-SPD-SC - 2801298

Lynstrøms- og overspændingsafleder i IP65 hus til beskyttelse af DC-siden på en inverter til firestrengs-fotovoltaik-anlæg til 1.000 V DC, tilslutning via SUNCLIX-stik/bøsning. Med sikringsholdere til L+ og L-.

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 2801298
Pakningsstørrelse 1
GTIN 4046356768283
Toldtarifnummer 85363030