Overspændingsbeskyttelsesenhed - PT-IQ-5-HF+F-5DC-PT - 2801292

Overspændingsbeskyttelse, i form af beskyttelsesstik og basiselement, med integreret flertrinsstatusvisning på modulet for fem signalledninger. Til HF-anvendelser og telekommunikationsgrænseflader uden forsyningsspænding (op til 90 MBit/s).

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Overspændingsbeskyttelsessystem
  • Statusovervågning i flere trin
  • Samlemelding over forsynings- og fjernmeldemodul
  • Forsyning af systemet over bæreskinnebus
  • Op til 28 beskyttelsesmoduler pr. forsyningsmodul
  • Til HF-applikationer, takket være høje transmissionshastigheder
  • Høj servicekomfort takket være todelt opbygning
  • Stik kan kodes
  • Stik kan trækkes ud impedansneutralt til vedligeholdelsesformål
  • Basisdelen forbliver en fast bestanddel af installationen
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 2801292
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle CL2153 -
Katalogside Side 147 (C_4_2017)
GTIN 4046356766739
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 122,700 g
Toldtarifnummer 85363010