Overspændingsbeskyttelsesenhed - PT-IQ-3-HF-12DC-PT - 2801288

Illustrationen viser varianten PT-IQ-1x2-24DC-PT

Overspændingsbeskyttelse, i form af beskyttelsesstik og basiselement, med integreret flertrinsstatusvisning på modulet for tre signalledninger med fælles referencepotentiale. Til HF-anvendelser og telekommunikationsgrænseflader uden forsyningsspænding (op til 90 MBit/s).

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 2801288
Pakningsstørrelse 1 STK
Katalogside Side 153 (C-4-2017)
GTIN 4046356766692
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 109,000 g
Toldtarifnummer 85363010