Overspændingsbeskyttelsesenhed - PT-IQ-4X1+F-48DC-PT - 2801274

Overspændingsbeskyttelse, bestående af beskyttelsesstik og basiselement, med integreret flertrins-statusvisning på modul til fire signalledere med fælles referencepotentiale. Indirekte jording via gasafleder.

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 2801274
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle CL2153 -
Katalogside Side 111 (C_4_2017)
GTIN 4046356766562
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 150,100 g
Toldtarifnummer 85363010