Overspændingsbeskyttelsesenhed - PT-IQ-4X1+F-12DC-PT - 2801270

Illustrationen viser varianten PT-IQ-2x2-24DC-PT

Overspændingsbeskyttelse, bestående af beskyttelsesstik og basiselement, med integreret flertrins-statusvisning på modul til fire signalledere med fælles referencepotentiale. Indirekte jording via gasafleder.

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 2801270
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle CL2153 -
Katalogside Side 77 (C_6_2015)
GTIN 4046356766524
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 151,100 g
Toldtarifnummer 85363010