Overspændingsbeskyttelsesenhed - PT-IQ-2X2+F-12DC-PT - 2801262

Illustrationen viser varianten PT-IQ-2x2-24DC-PT

Overspændingsbeskyttelse, bestående af beskyttelsesstik og basiselement, med integreret flertrins-statusvisning på modulet til to 2-ledede jordpotentialfri signalkredse. Indirekte jording via gasafleder.

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 2801262
Pakningsstørrelse 1 STK
Bemærk Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur)
Katalogside Side 97 (C-4-2017)
GTIN 4046356766456
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 150,000 g
Toldtarifnummer 85363010