Overspændingsbeskyttelsesenhed - PT-IQ-2X2-12DC-PT - 2801261

Illustrationen viser varianten PT-IQ-2x2-24DC-PT

Overspændingsbeskyttelse, bestående af beskyttelsesstik og basiselement, med integreret flertrins-statusvisning på modulet til to 2-ledede jordpotentialfri signalkredse.

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 2801261
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle CL2153 -
Katalogside Side 97 (C_4_2017)
GTIN 4046356766449
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 127,200 g
Toldtarifnummer 85363010