Overspændingsbeskyttelsesenhed - PT-IQ-1X2+F-24DC-PT - 2801256

Overspændingsbeskyttelse, bestående af beskyttelsesstik og basiselement, med integreret flertrins-statusvisning på modulet til en 2-ledet jordpotentialfri signalkreds. Indirekte jording over gasafleder.

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 2801256
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle CL2153 -
Katalogside Side 97 (C_4_2017)
GTIN 4046356766395
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 110,700 g
Toldtarifnummer 85363030