Overspændingsbeskyttelsesenhed - PT-IQ-2X1+F-12DC-PT - 2801246

Illustrationen viser varianten PT-IQ-1x2-24DC-PT

Overspændingsbeskyttelse, bestående af beskyttelsesstik og basiselement, med integreret flertrins-statusvisning på modul til to signalledere med fælles referencepotentiale. Indirekte jording via gasafleder.

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 2801246
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle CL2153 -
Katalogside Side 75 (C_6_2015)
GTIN 4046356766296
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 111,000 g
Toldtarifnummer 85363030