Overspændingsbeskyttelsesenhed - PT-IQ-4X1-48DC-UT - 2801219

Overspændingsbeskyttelse, bestående af beskyttelsesstik og basiselement, med integreret flertrins-statusvisning på modul til fire signalledere med fælles referencepotentiale.

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 2801219
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle CL2151 -
Katalogside Side 111 (C_4_2017)
GTIN 4046356745093
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 120,700 g
Toldtarifnummer 85363010