Overspændingsbeskyttelsesenhed-sæt - PV-SET-16ST-1000/F-M-SPD-SD-SC - 2801203

Overspændingsbeskyttelse i IP65-hus til DC-siden på en inverter til sekstenstrengs-fotovoltaik-anlæg op til 1.000 V DC og Modbus-kommunikation. Med monitoring-systemet (SCK-M), to DC-lastledningsadskillere og sikringsholdere til L+ og L-.

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 2801203
Pakningsstørrelse 1
GTIN 4046356737814
Toldtarifnummer 85363010