Overspændingsbeskyttelsesenhed-sæt - PV-SET-8ST-1000/F-M-SPD-SD-SC - 2801202

Overspændingsbeskyttelse i IP65-hus til DC-siden på en inverter til ottestrengs-fotovoltaik-anlæg op til 1.000 V DC og Modbus-kommunikation. Med Monitoring-system (SCK-M), en DC-lastledningsadskiller og sikringsholdere til L+ og L-.

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 2801202
Pakningsstørrelse 1
GTIN 4046356737807
Toldtarifnummer 85363010