Lynstrøms-/overspændingsafledere type 1/2 - VAL-MS-T1/T2 600DC-PV/2+V - 2801163

Lynstrøms-/overspændingsafleder til 2-polede isolerede jævnspændingssystemer 600 V DC, til bæreskinnemontering, 3-polet grunddel, tre stikbare temperaturovervågede beskyttelseselementer, statusmeddelelse på hver indikator.

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Forhøjet sikkerhed takket være overholdelse af normen EN 50539-11
  • Sikker kontaktering med integrerede drejebolte
  • Enkel udskiftning ved hjælp af stikbare afledere
  • Optimal beskyttelse af inverteren takket være lavt beskyttelsesniveau
  • Målrettet udskiftning af defekte stik takket være optisk statusvisning
  • Beskyttelse mod fejlindstikning ved kodede stik og basiselementer
  • Altid den rigtige afleder takket være universelt anvendelige type1 / type2-beskyttelseskomponenter
Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 2801163
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle CL1152 -
Katalogside Side 41 (C_4_2017)
GTIN 4046356714303
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 365,400 g
Toldtarifnummer 85363030