Overspændingsbeskyttelsesenhed - PT-IQ-2X2+F-12DC-UT - 2800985

Illustrationen viser varianten PT-IQ-2x2-24DC-UT

Overspændingsbeskyttelse, bestående af beskyttelsesstik og basiselement, med integreret flertrins-statusvisning på modulet til to 2-ledede jordpotentialfri signalkredse. Indirekte jording via gasafleder.

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 2800985
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle CL2151 -
Katalogside Side 97 (C_4_2017)
GTIN 4046356665735
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 146,400 g
Toldtarifnummer 85363010