Overspændingsbeskyttelsesenhed - PT-IQ-2X2-24DC-UT - 2800980

Overspændingsbeskyttelse, i form af beskyttelsesstik og basiselement, med integreret flertrinsstatusvisning på modulet, for to 2-leder jordpotentialfrie Ex-i-signalkredse, HART-egnet.

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Overspændingsbeskyttelsessystem
  • Statusovervågning i flere trin
  • Samlemelding over forsynings- og fjernmeldemodul
  • Forsyning af systemet over bæreskinnebus
  • Op til 28 beskyttelsesmoduler pr. forsyningsmodul
  • Høj servicekomfort takket være todelt opbygning
  • Stik kan kodes
  • Stik kan trækkes ud impedansneutralt til vedligeholdelsesformål
  • Basisdelen forbliver en fast bestanddel af installationen
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 2800980
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle CL2151 -
Katalogside Side 97 (C_4_2017)
GTIN 4046356665803
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 120,000 g
Toldtarifnummer 85363010