Elektronisk sikkerhedsafbryder - CB E1 24DC/1A S-C P - 2800922

Elektronisk sikkerhedsafbryder, 1-polet, aktiv strømbegrænsning, statusudgang og styreindgang, stik på grunddel.

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Kompakt konstruktion med fine mærkestrømgradueringer
  • Kan udvides modulært ved hjælp af det ensartede og stikbare huskoncept
  • Gennemtænkt fjernmeldekoncept muliggør overvågning uafhængigt af sted
  • Kobling af styreindgang mulig pr. fjernbetjening
  • Aktiv strømbegrænsning, også ved kobling af kapacitive belastninger
  • Brokoblingsmulighed for forsyning / fjernmelding med CLIPLINE complete-tilbehør

Varedata

Bestillingsnøgle 2800922
Pakningsstørrelse 1 STK
Bemærk Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur)
Katalogside Side 323 (C-4-2017)
GTIN 4046356690782
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 35,000 g
Toldtarifnummer 85362010