Elektronisk sikkerhedsafbryder - CB E1 24DC/8A S-R P - 2800913

Elektronisk sikkerhedsafbryder, 1-polet, aktiv strømbegrænsning, statusudgang og resetindgang, stik på grunddel.

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Kompakt konstruktion med fine mærkestrømgradueringer
  • Kan udvides modulært ved hjælp af det ensartede og stikbare huskoncept
  • Gennemtænkt fjernmeldekoncept muliggør overvågning uafhængigt af sted
  • Kobling af resetindgang mulig pr. fjernbetjening
  • Aktiv strømbegrænsning, også ved kobling af kapacitive belastninger
  • Brokoblingsmulighed for forsyning / fjernmelding med CLIPLINE complete-tilbehør

Varedata

Bestillingsnøgle 2800913
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle CLA134 -
Katalogside Side 323 (C_4_2017)
GTIN 4046356691000
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 36,400 g
Toldtarifnummer 85362010