Elektronisk sikkerhedsafbryder - CB E1 24DC/8A NO P - 2800906

Elektronisk sikkerhedsafbryder, 1-polet, aktiv strømbegrænsning, 1 slutteekontakt, stik på grunddel.

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Kompakt konstruktion med fine mærkestrømgradueringer
  • Kan udvides modulært ved hjælp af det ensartede og stikbare huskoncept
  • Gennemtænkt fjernmeldekoncept muliggør overvågning uafhængigt af sted
  • Sluttekontakt til fjernmelding af driftstilstand
  • Aktiv strømbegrænsning, også ved kobling af kapacitive belastninger
  • Brokoblingsmulighed for forsyning / fjernmelding med CLIPLINE complete-tilbehør

Varedata

Bestillingsnøgle 2800906
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle CLA134 -
GTIN 4046356690768
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 36,400 g
Toldtarifnummer 85362010