Termomagnetisk sikkerhedsafbryder - CB TM1 3A F1 P - 2800860

Illustrationen viser CB TM1 0.5A F1 P

Termomagnetisk sikkerhedsafbryder, 1-polet, udløsekarakteristik F1 (flink), 1 skiftekontakt, stik til grunddel.

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Kompakt konstruktion med fine mærkestrømgradueringer
  • Kan udvides modulært ved hjælp af det ensartede og stikbare huskoncept
  • Gennemtænkt fjernmeldekoncept muliggør overvågning uafhængigt af sted
  • Brokoblingsmulighed for forsyning / fjernmelding med CLIPLINE complete-tilbehør

Varedata

Bestillingsnøgle 2800860
Pakningsstørrelse 1 STK
Katalogside Side 330 (C-4-2017)
GTIN 4046356690201
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 42,400 g
Toldtarifnummer 85362010
Oprindelsesland ID (Indonesia)