Termomagnetisk sikkerhedsafbryder - CB TM1 8A M1 P - 2800853

Illustrationen viser CB TM1 0.5A M1 P

Termomagnetisk sikkerhedsafbryder, 1-polet, udløsekarakteristik M1 (middeltræg), 1 skiftekontakt, stik til grunddel.

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Kompakt konstruktion med fine mærkestrømgradueringer
  • Kan udvides modulært ved hjælp af det ensartede og stikbare huskoncept
  • Gennemtænkt fjernmeldekoncept muliggør overvågning uafhængigt af sted
  • 240 / 277 V AC strømforsyningssystemer sikres ved hjælp af M1-kendelinje (i henhold til C-karakteristik)
  • Brokoblingsmulighed for forsyning / fjernmelding med CLIPLINE complete-tilbehør

Varedata

Bestillingsnøgle 2800853
Pakningsstørrelse 1 STK
Katalogside Side 329 (C-4-2017)
GTIN 4046356690041
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 42,300 g
Toldtarifnummer 85362010
Oprindelsesland ID (Indonesia)