Termomagnetisk sikkerhedsafbryder - CB TM1 6A M1 P - 2800852

Termomagnetisk sikkerhedsafbryder, 1-polet, udløsekarakteristik M1 (middeltræg), 1 skiftekontakt, stik til grunddel.

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Kompakt konstruktion med fine mærkestrømgradueringer
  • Kan udvides modulært ved hjælp af det ensartede og stikbare huskoncept
  • Gennemtænkt fjernmeldekoncept muliggør overvågning uafhængigt af sted
  • 240 / 277 V AC strømforsyningssystemer sikres ved hjælp af M1-kendelinje (i henhold til C-karakteristik)
  • Brokoblingsmulighed for forsyning / fjernmelding med CLIPLINE complete-tilbehør

Varedata

Bestillingsnøgle 2800852
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle CLA124 -
Katalogside Side 329 (C_4_2017)
GTIN 4046356690034
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 43,000 g
Toldtarifnummer 85362010
Oprindelsesland ID (Indonesia)