Overspændingsbeskyttelsesenhed - PT-IQ-2X1-48DC-UT - 2800789

Overspændingsbeskyttelse, bestående af beskyttelsesstik og basiselement, med integreret flertrins-statusvisning på modul til to signalledere med fælles referencepotentiale.

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Overspændingsbeskyttelsessystem
  • Statusovervågning i flere trin
  • Samlemelding over forsynings- og fjernmeldemodul
  • Forsyning af systemet over bæreskinnebus
  • Op til 28 beskyttelsesmoduler pr. forsyningsmodul
  • Høj servicekomfort takket være todelt opbygning
  • Stik kan kodes
  • Stik kan trækkes ud impedansneutralt til vedligeholdelsesformål
  • Basisdelen forbliver en fast bestanddel af installationen
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 2800789
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle CL2151 -
Katalogside Side 110 (C_4_2017)
GTIN 4046356645140
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 105,400 g
Toldtarifnummer 85363010