Lynstrøms-/overspændingsafledere type 1/2 - VAL-MS-T1/T2 175/12.5/3+0 - 2800673

Illustrationen viser 335 V-variant

Universel stikbar lynstrøms-/overspændingsafleder på varistorbasis til 3-fasede strømforsyningsnet med fælles N og PE (4-leder-system: L1, L2, L3, PEN).

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Dine fordele

  • Stik kan testes med CHECKMASTER
  • Sikkert hold af stikkene ved høje lynstrømsbelastninger og kraftige vibrationer gennem ny slags låsning
  • Termisk adskilleanordning af hvert enkelt stik
  • Optisk, mekanisk statusvisning af de enkelte afledere
  • Stikbar
  • Mekanisk kodning af alle indbygningspladser
Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 2800673
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle CL1151 -
Katalogside Side 37 (C_6_2015)
GTIN 4046356624329
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 455,200 g
Toldtarifnummer 85363030