Overspændingsbeskyttelsesgrunddel - PT 4X1-OC-BE - 2800614

Grunddel til beskyttelsesstik PT med beskyttelseskobling for fireleder ensidigt jordet signalkredse, med bro mellem tilslutningerne 3-4 (GND) og 9-10, montering på NS 35/7,5 og NS 35/15, uden kodning, husbredde: 17,5 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 2800614
Pakningsstørrelse 10 STK
Salgsnøgle CL2111 -
GTIN 4046356609678
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 56,230 g
Toldtarifnummer 85472000