Minigennemgangsklemme - MBKKB 2,5-PV - 2800583

Minigennemgangsklemme, med potentialestik, tilslutningstype: Skruetilslutning, tværsnit: 0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, bredde: 5,2 mm, farve: grå, monteringstype: NS 15, NS 35/7,5, NS 35/15

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Monteringen af faste broer og prøvestikbøsninger er muligt i begge etager
  • Pladsbesparende takket være kompakt konstruktion og montagemulighed på 15 mm-bæreskinne
  • Overskuelig takket være mærkning af alle tilslutningspunkterne
  • Enkel potentialfordeling ved hjælp af standardiserede kortslutningsbroer

Varedata

Bestillingsnøgle 2800583
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle BE1264 -
Katalogside Side 530 (C_1_2017)
GTIN 4017918074272
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 11,880 g
Toldtarifnummer 85369010
Oprindelsesland PL (Poland)