Knivskilleklemme - UKK 5-MTK-P/P-DIO/U-OL - 2800486

Illustrationen viser klemme uden diode

Knivskilleklemme, Med prøvestikbøsningsskruer til optagelse af prøvestik, mærkespænding: 400 V, mærkestrøm: 26 A, tilslutningstype: Skruetilslutning, tværsnit: 0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, længde: 80 mm, bredde: 6 mm, farve: grå, montering: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, mærkespænding: 400 V

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 2800486
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle BE1231 -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
GTIN 4017918251765
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 25,220 g
Toldtarifnummer 85369010
Oprindelsesland TR (Turkey)