Overspændingsbeskyttelsesenhed type 2 - VAL-SQ SP 100-480D - 2800467

Overspændingsbeskyttelsesenhed til 480 V AC Delta-konfigurationer. Anvender et kompakt NEMA-hus, der nemt kan forbindes med en eksisterende enhed. Hybrid Sine Wave Tracking giver en 100 kA-overspændingsbeskyttelse.

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Artikelbeskrivelse

Overspændingsbeskyttelsesenhed til 480 V AC Delta-konfigurationer med 100 kA-overspændingsbeskyttelse

Dine fordele

  • Jordpotentialfri kontakter giver mulighed for tilslutning til et fjernovervågningssystem
  • Sine Wave Tracking som giver mulighed for støjdæmpning på op til -30 dB
  • Hver afledersti er individuelt sikret
  • UL 1449, 3. udgave, september 2009
  • LED'er overvåger gennemgående statusen for hver enkelt fase

Varedata

Bestillingsnøgle 2800467
Pakningsstørrelse 1
Katalogside Side 77 (TT-2011)
GTIN 4046356565011
Toldtarifnummer 85363090