Overspændingsbeskyttelsesenhed type 1 - VAL-SQ SI 100-120/240S - 2800325

100 kA overspændingsbeskyttelsesenhed til enkelt-/hjælpefase-konfigurationer med 120/240 V AC med adskilte GND- og N-ledere. Anvender et kompakt NEMA-4X-hus, der nemt kan forbindes med en eksisterende enhed.

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Artikelbeskrivelse

100 kA overspændingsbeskyttelsesenhed type 1 til enkelt-/hjælpefase-konfigurationer med adskilt GND-N.

Dine fordele

  • Hver afledersti er individuelt sikret
  • Kompakt NEMA 4X-hus
  • UL 1449, 3. udgave, september 2009
  • LED'er overvåger gennemgående statusen for hver enkelt fase

Varedata

Bestillingsnøgle 2800325
Pakningsstørrelse 1
Katalogside Side 79 (TT-2011)
GTIN 4046356564939
Toldtarifnummer 85363090