Kombiafleder type 1/2 - FLT 100 N/PE-1.5 - 2800303

Lynstrømafleder med kapslet N-PE-gnistgab, med 1 kanal. Modulbredde: 35 mm (2 DE = delingsenheder)

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Med tændelektronik
  • Direkte parallelkobling med type 2-afledere muligt
  • Kapslet og trigget
Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 2800303
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle CL1131 -
Katalogside Side 31 (C_6_2013)
GTIN 4046356535236
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 378,700 g
Toldtarifnummer 85363010