Lynstrømsafledere type 1 - SYS-SET/NAK/3 - 2800144

Overspændingsbeskyttelseskombination type 1, bestående af: 3x FLT 35-260, 1x FLT 100-260, inkl. bro beskyttelsesniveau < 4 kV, 100 kA (10/350) µs. Bredde: 87,5 mm (5 TE)

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 2800144
Pakningsstørrelse 1
GTIN 4046356496247
Toldtarifnummer 85363030