Overspændingsbeskyttelsesstik - PT 4-24AC-ST - 2800078

Illustrationen viser udgaven PT 4-5 DC-ST

Beskyttelsesstik PT med beskyttelseskobling til en 4-leder jordpotentialefri signalkreds. Mærkespænding: 24 V AC

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Stik kan testes med CHECKMASTER
  • Høj servicekomfort takket være todelt opbygning
  • Basiselementet forbliver fast bestanddel af installationen
  • Universel stikbar signalkredsbeskyttelse
  • Stik kan trækkes impedansneutralt til test- og serviceformål
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 2800078
Pakningsstørrelse 1 STK
Bemærk Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur)
Katalogside Side 116 (C-4-2017)
GTIN 4046356462211
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 37,170 g
Toldtarifnummer 85363010