Overspændingsbeskyttelsesenhed - DT-UFB-IB-RBI - 2800055

Mellemstik med overspændingsbeskyttelse til 5-leder-fjernbusindgang. Tilslutning: D-SUB 9-stik-bøsning. Kan alternativt klipses på bæreskinne. Inkl. 1 m ledning med D-SUB 9-tilslutning.

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • D-SUB 9-tilslutning
  • Adapterkonstruktion
  • Bæreskinnemontage muligt efter at have fjernet dækkappen
  • D-SUB-kabel følger med
  • Til fjernbusmodule (Remote bus IN - RBI)
Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 2800055
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle CL3112 -
Katalogside Side 159 (C_4_2017)
GTIN 4046356462716
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 436,000 g
Toldtarifnummer 85363010