Overspændingsbeskyttelsesenhed - S-PT-2XEX-24DC-1/2" - 2800041

Overspændingsbeskyttelse til to jordpotentialfrie signalkredse i påskruningsmodul i kapslingsklasse IP67 til sensorhoveder, tilslutning ½" 14 NPT. Kontrolleret efter beskyttelsesmåder i Ex-områder Ex d / Ex tD / Ex ia IIC /Ex iaD. Egner sig til anvendelse i fieldbussystemet iht. FISCO-konceptet.

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Afleder i sekskantrør med forskellige ydergevind
Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 2800041
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle CL2232 -
Katalogside Side 131 (C_4_2017)
GTIN 4046356411035
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 209,060 g
Toldtarifnummer 85363010