Overspændingsbeskyttelsesenhed - S-PT-4-EX-24DC - 2800036

Tretrins overspændingsbeskyttelse til tre eller fire signaler i jordpotentialefrie signalkredse i påskruningsmodul i kapslingsklasse IP67 til sensorhoveder, tilslutning M20 x 1,5. Kontrolleret efter beskyttelsesmåder i Ex-områder Ex d / Ex tD / Ex ia IIC /Ex iaD.

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Afleder i sekskantrør med forskellige ydergevind
Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 2800036
Pakningsstørrelse 1 STK
Bemærk Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur)
Katalogside Side 118 (C-4-2017)
GTIN 4046356411042
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 207,020 g
Toldtarifnummer 85363010