Overspændingsbeskyttelsesenhed type 1 - VAL-SQ SI 40-3C-600 - 2800007

Overspændingsbeskyttelsesenhed til 3-fasede applikationer med op til 600 V og fælles Gnd-N. Giver en beskyttelse på 40 kA pr. fase. Kompakt hus NEMA 4X kan installeres på mindst mulig plads.

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Artikelbeskrivelse

40 kA overspændingsbeskyttelsesenhed type 1 til systemer op til 600 V med fælles stel (GND-N)

Dine fordele

  • Hver afledersti er individuelt sikret
  • Kompakt NEMA 4X-hus
  • UL 1449, 3. udgave, september 2009
  • LED'er overvåger gennemgående statusen for hver enkelt fase

Varedata

Bestillingsnøgle 2800007
Pakningsstørrelse 1
Katalogside Side 79 (TT-2011)
GTIN 4046356347471
Toldtarifnummer 85363030