Overspændingsbeskyttelses-reservemodul type 2 - VAL-SQ SI 40-2S-240 - 2800006

Overspændingsbeskyttelsesenhed til 2-fasede applikationer op til 240 V med adskilt Gnd-N. Giver en beskyttelse på 40 kA pr. fase. Kompakt hus NEMA 4X kan installeres på mindst mulig plads.

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Artikelbeskrivelse

40 kA type 2 overspændingsbeskyttelsesenhed til systemer op til 240 V med adskilt GND-N

Varedata

Bestillingsnøgle 2800006
Pakningsstørrelse 1
Katalogside Side 73 (TT-2009)
GTIN 4046356347495
Toldtarifnummer 85363030