Lyslederkabel - PSM-LWL-HCSO-200/230 - 2799445

PCF-kabel, duplex, 200/230 µm, metervare uden stik, til udvendig installation

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Robuste rundkabler til udendørs anvendelse
  • Meget robust yderkappe af polyætylen
  • Vandtæt på langs
  • Integreret dampspærre samt gnaverbestandigt lag af glasgarn
  • 2,9 mm enkeltledere af højfleksibelt FRNC-materiale
  • Halogenfri, ozon- og UV-bestandig

Varedata

Bestillingsnøgle 2799445
Pakningsstørrelse 1 M
Salgsnøgle DNC232 -
Katalogside Side 370 (C_8_2015)
GTIN 4017918138813
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 91,750 g
Toldtarifnummer 85447000