Overspændingsbeskyttelsesenhed - TT-UKK5-M/ 12DC - 2795957

Illustrationen viser udgaven TT-UKK5-M-24 DC

Etagerækkeklemme med suppressordiode som overspændingsbeskyttelse mellem begge etager, skillekniv i den øverste etage, mærkespænding: 12 V DC, montering på NS 32 eller NS 35/7,5, lukket hus, klemmebredde: 6,2 mm, klemmehøjde: 68 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Dine fordele

  • Kan anvendes i elektroniske styringers signalkredse
Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 2795957
Pakningsstørrelse 1
Katalogside Side 111 (TT-2011)
GTIN 4017918073213
Toldtarifnummer 85363010