Overspændingsbeskyttelsesenhed - TT-SLKK5/ 60DC - 2794929

Rækkeklemme med varistor som overspændingsbeskyttelse mellem klemlegeme og bæreskinne, separat PE-tilslutning, mærkespænding: 60 V DC, montering på NS 35/7,5, klemmebredde: 6,2 mm, klemmehøjde: 69 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 2794929
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle CL2227 -
Katalogside Side 85 (TT_2007)
GTIN 4017918072995
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 21,306 g
Toldtarifnummer 85363030