Overspændingsbeskyttelsesenhed - TT-SLKK5/ 24DC - 2794903

Rækkeklemme med varistor som overspændingsbeskyttelse mellem klemlegeme og bæreskinne, separat PE-tilslutning, mærkespænding: 24 V DC, montering på NS 35/7,5, klemmebredde: 6,2 mm, klemmehøjde: 69 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Beskyttelseskomponent mellem gennemføringsklemmen og montagefoden af metal
  • Rækkeklemmer i skrue-tilslutningsteknik
Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 2794903
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle CL2227 -
Katalogside Side 99 (C_6_2013)
GTIN 4017918072971
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 21,945 g
Toldtarifnummer 85363030