Overspændingsbeskyttelsesenhed - TT-UK5/ 48AC - 2794767

Rækkeklemme med overspændingsfinbeskyttelse mellem klemlegeme og bæreskinne: 48 V AC, montering på NS 32 eller NS 35/7,5, klemmebredde: 6,2 mm, klemmehøjde: 47 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 2794767
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle CL2228 -
Katalogside Side 105 (TT_2009)
GTIN 4017918072933
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 11,190 g
Toldtarifnummer 85363030
Oprindelsesland GR (Greece)