Overspændingsbeskyttelsesenhed - TT-UK5/ 60DC - 2794712

Rækkeklemme med overspændingsfinbeskyttelse mellem klemlegeme og bæreskinne: 60 V DC, montering på NS 32 eller NS 35/7,5, klemmebredde: 6,2 mm, klemmehøjde: 47 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 2794712
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle CL2228 -
Katalogside Side 87 (TT_2007)
GTIN 4017918072896
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 11,170 g
Toldtarifnummer 85363030
Oprindelsesland GR (Greece)