Overspændingsbeskyttelsesenhed - TT-UK5/ 48DC - 2794709

Rækkeklemme med overspændingsfinbeskyttelse mellem klemlegeme og bæreskinne: 48 V DC, montering på NS 32 eller NS 35/7,5, klemmebredde: 6,2 mm, klemmehøjde: 47 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Kan anvendes i elektroniske styringers signalkredse
Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 2794709
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle CL2228 -
Katalogside Side 98 (C_6_2013)
GTIN 4017918072889
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 1,150 g
Toldtarifnummer 85363030
Oprindelsesland GR (Greece)