Elektronikhus - UEGM 40/2-FS/FS - 2792099

Illustrationen viser varianten UEGM 40/1-FS/FS

Elektronik-indbygningshus, 40 mm bredt, komplet bestykket med 12 spadestiktilslutninger pr. side, til 2 printkort

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Økonomisk seriefremstilling, da grunddelen og det bestykkede printkort loddes maskinelt
  • Rationel montering ved hjælp af indstukne hushalvdele
  • Påklipsning på almindelige bæreskinner NS 35/7,5 og NS 35/15
  • Komplekse elektronikkoblinger kan integreres, med op til 24 tilslutninger på to niveauer

Varedata

Bestillingsnøgle 2792099
Pakningsstørrelse 10 STK
Salgsnøgle ACHCCB -
Minimum bestillingsmængde 10 STK
Katalogside Side 725 (C_1_2013)
GTIN 4017918072568
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 67,500 g
Toldtarifnummer 85369010