Komponentrækkeklemme - UKK 5-LA 24 GN/U-O - 2791414

Komponentrækkeklemme, tilslutningstype: Skruetilslutning, tværsnit: 0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, bredde: 6,2 mm, farve: grå, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 2791414
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle BE1274 -
GTIN 4017918274481
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 14,550 g
Toldtarifnummer 85369010
Oprindelsesland PL (Poland)